ZHCUA69A November   2020  – March 2022

 

  1.   DP83TC812EVM-MC 用户指南
  2. 1修订历史记录
  3.   商标
  4. 2引言
    1. 2.1 关键特性
    2. 2.2 运行 – 快速设置
      1. 2.2.1 板载电源运行
      2. 2.2.2 SMI 连接和通信
        1. 2.2.2.1 板载 MSP 连接
        2. 2.2.2.2 下载用于 SMI 的 USB2MDIO
        3. 2.2.2.3 SMI 接口
      3. 2.2.3 主模式和从模式选择 – DP83TC812
      4. 2.2.4 唤醒选择 - DP83TC812
      5. 2.2.5 LED 指示
  5. 3电路板设置详情
    1. 3.1 方框图
    2. 3.2 配置选项
      1. 3.2.1 时钟配置
  6. 4定义
  7. 5原理图
    1. 5.1 主模块原理图
    2. 5.2 DP83867 原理图
    3. 5.3 电源原理图
    4. 5.4 AFE 原理图
    5. 5.5 通信原理图
    6. 5.6 硬件原理图
  8. 6布局

LED 指示

  • 在 DP83TC812 上成功建立链路时,寻找 LED_0(D3 或 D4)和 LED_1 (D2) 亮起
  • 在 DP83867 上成功建立链路后,寻找 RJ45 上的 LED 亮起
  • LED_1 (D2) 闪烁,表示 TX/RX 活动