ZHCUA68B April 2022 – February 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
LMK6EVM 预先安装了交流耦合 LVCMOS 终端。用户可以根据下表中的元件值修改终端以支持 LVPECL、LVDS 和 HCSL 输出格式。
输出格式 | 耦合 | 元件 | 值 |
---|---|---|---|
LVPECL | 交流 | R1、R5 | 0Ω |
R2、R4 | 150Ω | ||
C1、C4 | 0.01µF | ||
R3 | DNP | ||
直流(1) | R1、R5、C1、C4 | 0Ω | |
R2、R3、R4 | DNP | ||
LVDS(2) | 交流 | R1、R5 | 0Ω |
R3 | 100Ω | ||
C1、C4 | 0.01µF | ||
R2、R4 | DNP | ||
直流 | R1、R5、C1、C4 | 0Ω | |
R3 | 100Ω | ||
R2、R4 | DNP | ||
HCSL | 交流 | R1、R5 | 0Ω |
R2、R4 | 50Ω | ||
C1、C4 | 0.01µF | ||
R3 | DNP | ||
直流 | R1、R5、C1、C4 | 0Ω | |
R2、R4 | 50Ω | ||
R3 | DNP |
输出格式 | 耦合 | 元件 | 值 |
---|---|---|---|
LVPECL | 交流 | R10、R16 | 0Ω |
R11、R15 | 150Ω | ||
C5、C8 | 0.01µF | ||
R12 | DNP | ||
直流(1) | R10、R16、C5、C8 | 0Ω | |
R11、R12、R15 | DNP | ||
LVDS(2) | 交流 | R10、R16 | 0Ω |
R12 | 100Ω | ||
C5、C8 | 0.01µF | ||
R11、R15 | DNP | ||
直流 | R10、R16、C5、C8 | 0Ω | |
R12 | 100Ω | ||
R11、R15 | DNP | ||
HCSL | 交流 | R10、R16 | 0Ω |
R11、R15 | 50Ω | ||
C5、C10 | 0.01µF | ||
R12 | DNP | ||
直流 | R10、R16、C5、C8 | 0Ω | |
R11、R15 | 50Ω | ||
R12 | DNP |