ZHCUA68B April 2022 – February 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
位号 | 数量 | 说明 | 制造商 | 器件型号 |
---|---|---|---|---|
C1、C4、C8、C12、C14 |
5 |
电容,陶瓷,0.1µF,16V,+/-5%,X7R,0603 |
Kemet |
C0603C104J4RACTU |
C2、C7 |
2 |
电容,陶瓷,0.01µF,100V,+/-5%,X7R,0603 |
AVX |
06031C103JAT2A |
C3、C6、C11 |
3 |
电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603 |
TDK |
CGA3E1X7R1C105K080AC |
C9、C10 |
2 |
电容,陶瓷,10µF,16V,+/-20%,X7R,0805 |
Taiyo Yuden |
EMK212BB7106MG-T |
C13 |
1 |
电容,陶瓷,0.01µF,50V,+/-5%,X7R,0603 |
Kemet |
C0603C103J5RACTU |
D1、D2 |
2 |
LED,绿色,SMD |
Lite-On |
LTST-C190GKT |
H1、H2、H3、H4 |
4 |
机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 |
B&F Fastener Supply |
NY PMS 440 0025 PH |
H5、H6、H7、H8 |
4 |
六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 |
Keystone |
1902C |
J1、J3 |
2 |
接头,100mil,2x1,金,TH |
Samtec |
TSW-102-07-G-S |
J2、J4、J6 |
3 |
接头,2.54mm,3x2,金,黑色,SMT |
Sullins Connector Solutions |
GBC03DABN-M30 |
J5 |
1 |
接头,100mil,3x1,金,TH |
Samtec |
TSW-103-07-G-S |
LBL1 |
1 |
热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷 |
Brady |
THT-14-423-10 |
P1、P2、P3、P4、P5 |
5 |
连接器,末端发射 SMA,50 欧姆,SMT |
Cinch Connectivity |
142-0701-851 |
R1、R5、R8、R9、R10、R16、R17、R18 |
8 |
电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW06030000Z0EA |
R6、R7、R13、R14 |
4 |
电阻,220,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW0603220RJNEA |
R19、R20 |
2 |
电阻,120,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW0603120RJNEA |
R21 |
1 |
电阻,1.87k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW06031K87FKEA |
R22 |
1 |
电阻,2.43k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW06032K43FKEA |
R23 |
1 |
电阻,3.57k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW06033K57FKEA |
R24 |
1 |
电阻,1.50k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW06031K50FKEA |
R25、R26 |
2 |
电阻,1.15k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW06031K15FKEA |
SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6 |
6 |
分流器,100mil,镀金,黑色 |
Samtec |
SNT-100-BK-G |
TP1、TP2、TP3、TP4、TP5、TP6 |
6 |
测试点,微型,SMT |
Keystone |
5019 |
U1 |
1 |
500mA 高精度、低噪声、低压降 (LDO) 稳压器,DSK0010A (WSON-10) |
德州仪器 (TI) |
TPS7A9001DSKR |
C5 |
0 |
电容,陶瓷,0.1µF,16V,+/-5%,X7R,0603 |
Kemet |
C0603C104J4RACTU |
FID1、FID2、FID3 |
0 |
基准标记。没有需要购买或安装的元件。 |
不适用 |
不适用 |
R2、R4、R11、R15 |
0 |
电阻,150,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW0603150RJNEA |
R3、R12 |
0 |
电阻,100,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 |
Vishay-Dale |
CRCW0603100RFKEA |
Y1 |
0 |
高性能 BAW 振荡器;<125fs,+/-25ppm,引脚 1 高电平有效;2.5V/3.3V,-40C 至 85C 和 DLF 封装 |
德州仪器 (TI) |
LMK6XDLF |
Y2 |
0 |
高性能 BAW 振荡器;<125fs,+/-25ppm,引脚 1 高电平有效;2.5V/3.3V,-40C 至 85C 和 DLE 封装 |
德州仪器 (TI) |
LMK6XDLE |