ZHCUA68B April 2022 – February 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
LMK6EVM 提供了完整的评估平台,用于评估德州仪器 (TI) LMK6x 超低抖动 BAW 振荡器系列的时钟性能和灵活性。该 EVM 可用作合规性测试、性能评估和初始系统原型设计的灵活时钟源。板载边缘安装 SMA 端口用于访问 LMK6x 的可配置时钟输出,使器件可以使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(不包含)与测试设备和参考板相连接。
LMK6x 是一款采用 TI BAW 技术的低功耗时钟振荡器。LMK6x 采用 DLE (3.2mm × 2.5mm) 和 DLF (2.5mm × 2.0mm) 两种封装尺寸以及四种不同的输出格式:LVCMOS、LVPECL、LVDS 和 HCSL。这两种封装都包含在 EVM 上,具有独立的终端网络。用户可以针对所需的输出格式修改终端方案。