REF35EVM 是一款电压基准评估模块,用于演示德州仪器 (TI) 的 REF35 集成电路。
REF35 是一个超低功耗电压基准,最大温度漂移为 10ppm/C。REF35 主要用作低功耗数据转换器的电压基准。
REF35 在 VREF + VDO 至 6V 的电压范围内工作。在工作模式下,REF35 仅使用 1.4μA 的电流。该器件带有一个使能引脚,允许将器件设置为关断模式。REF35 在关断条件下仅消耗 0.1μA 电流。REF35 适用于各种应用,例如流量变送器、血压监测仪、伺服驱动器控制模块、电能质量分析仪、故障指示灯、示波器和过程分析。
REF35EVM 使用
TPS7B8150 线性稳压器,提供用户可选的宽 VIN 输入,支持用户根据需要将输入电压范围增大至 40V。VIN 接头连接至外部电源以提供电源。所有的 REF35 输入和输出引脚都可通过测试接头进行外部连接。