ZHCUA67A
January 2022 – November 2023
1
摘要
商标
1
概述
1.1
REF35EVM 特性
1.2
REF35EVM 原理图
1.3
REF35EVM 物料清单
1.4
REF35EVM 电路板
2
快速设置指南
2.1
静电放电警告
2.2
电源设置和功能测试
3
布局
4
修订历史记录
1.1
REF35EVM 特性
包括:REF35125QDBVR
电阻器或电容器的封装
用于电压测量的多个输出
主要参数
参数
参数限值
电源电压 (VREF):
IN_VREF
0V 至 6V
电源电压 (VLDO)
IN_LDO
0V 至 40V
启用引脚
EN
0V 至 IN_VREF
固定输出电压:
VREF
1.25V (REF35125QDBVR)
输出电流:
IOUT
-5mA 至 10mA
警告:
施加的电压高于此表中给出的限制时,可能会彻底损坏您的硬件。