ZHCUA66A March 2021 – May 2022
表 3-1 列出了环路滤波器的参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
| VCO 频率 | 专为 4.8 GHz 设计,但在整个频率范围内工作 |
| VCO 增益 | 56 MHz/V |
| 有效电荷泵增益 | 2500µA |
| 相位检测器频率 | 80MHz |
| 环路带宽 | 205 kHz |
| 相位裕度 | 40 度 |
| C1_LF | 390pF |
| C2_LF | 4.7nF |
| R2_LF | 680 Ω |
| R3_LF = R4_LF(内部) | 800 Ω |
| C3_LF(内部) | 50pF |
| C4_LF(内部) | 100pF |
图 3-1 环路滤波器