ZHCUA66A March 2021 – May 2022
标志符 | 数量 | 说明 | 零件编号 | 制造商 |
---|---|---|---|---|
C1 | 1 | 电容,陶瓷,2.2µF,10V,+/-10%,X5R,0603 | C0603C225K8PACTU | 美国基美(Kemet) |
C1LF | 1 | 电容,陶瓷,390pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | C0603C391J5GACTU | 美国基美(Kemet) |
C2、C3、C4、C5、C6、C8、C11、C23、C25 | 9 | 电容,陶瓷,0.1µF,16V,+/-10%,X7R,0603 | 885012206046 | 德国伍尔特电子(Wurth Elektronik) |
C2LF | 1 | 电容,陶瓷,4700pF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 885012206087 | 德国伍尔特电子(Wurth Elektronik) |
C7、C9、C10、C24、C26 | 5 | 电容,陶瓷,1µF,16V,+/-10%,X7R,0603 | 885012206052 | 德国伍尔特电子(Wurth Elektronik) |
C14,C17 | 2 | 电容,陶瓷,1000pF,50V,+/-10%,X7R,0603 | 885012206083 | 德国伍尔特电子(Wurth Elektronik) |
D1 | 1 | LED,绿色,SMD | LTST-C190GKT | 建兴电子(Lite-On) |
J1、J2、J4 | 3 | 连接器,末端发射 SMA,50Ω,SMT | 142-0701-851 | Cinch Connectivity |
J7 | 1 | 接头(有罩),100mil,5x2,镀金,SMT | 52601-S10-8LF | FCI |
J8 | 1 | 接头,100mil,4x2,镀金,SMT | 0015910080 | 莫仕(Molex) |
J9 | 1 | 插头,100mil,2x1,镀金,TH | TSW-102-07-G-S | 美国申泰(Samtec) |
J11,J12 | 2 | 接头,100mil,3x1,镀金,TH | TSW-103-07-G-S | 美国申泰(Samtec) |
R1、R2、R3、R5、R6、R7、R8、R20、R21 | 9 | 电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW06030000Z0EA | 威世达勒(Vishay-Dale) |
R2LF | 1 | 电阻,680,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW0603680RJNEA | 威世达勒(Vishay-Dale) |
R4、R10、R11、R13、R14 | 5 | 电阻,330,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW0603330RJNEA | 威世达勒(Vishay-Dale) |
R9、R12 | 2 | 电阻,18,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW060318R0JNEA | 威世达勒(Vishay-Dale) |
R26 | 1 | 电阻,49.9,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW060349R9FKEA | 威世达勒(Vishay-Dale) |
R28、R29、R30、R31、R32、R33、R34、R35、R36、R37、R38 | 11 | 电阻,33,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | CRCW060333R0JNEA | 威世达勒(Vishay-Dale) |
U1 | 1 | 具有 FSK 调制功能的 LMX2571-EP 低功耗合成器 | LMX2571-EP | 德州仪器 (TI) |