ZHCUA66A March 2021 – May 2022
OE 引脚用于启用或禁用输出。
OS 引脚用于偏置内部驱动器并更改输出格式。
| OE | OS | 输出格式 |
|---|---|---|
| GND | 不用考虑 | 禁用 |
| Vdd | GND | LVPECL |
| Vdd | NC | LVDS |
| Vdd | Vdd | HCSL |
当务之急是匹配输出端接无源元件,如表 9-3 所示。
| 输出格式 | 耦合 | 组件 | 值 |
|---|---|---|---|
| LVPECL | 交流(默认配置) | R15、R28 | 0Ω |
| R26、R29 | 150Ω | ||
| C24、C25 | 0.01µF | ||
| R27、R30、R31 | DNP | ||
| DC(1) | R15、R28、C24、C25 | 0Ω | |
| R26、R27、R29、R30、R31 | DNP | ||
| LVDS(2) | 交流 | R25、R27、R28、R30 | 0Ω |
| R31 | 100Ω | ||
| C24、C25 | 0.01µF | ||
| R26、R29 | DNP | ||
| DC | R25、R27、R28、R30、C24、C25 | 0Ω | |
| R31 | 100Ω | ||
| R26、R29 | DNP | ||
| HCSL | 交流 | R25、R28 | 0Ω |
| R26、R29 | 50Ω | ||
| C24、C25 | 0.01µF | ||
| R27、R30、R31 | DNP | ||
| DC | R25、R28、C24、C25 | 0Ω | |
| R26、R29 | 50Ω | ||
| R27、R30、R31 | DNP |
图 9-1 输出端接原理图