ZHCUA47A June   2012  – February 2022

 

  1.   具有 5V 和 3.3V LDO 和固定输出的双路同步降压控制器
  2.   商标
  3. 1 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 2 电气性能规格
  5. 3 原理图
  6. 4 测试设置
    1. 4.1 测试设备
    2. 4.2 建议的测试设置
  7. 5 配置
  8. 6 测试步骤
    1. 6.1 线性/负载调整率和效率测量步骤
    2. 6.2 测试点列表
    3. 6.3 设备关断
  9. 7 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  5V 效率
    2. 7.2  5V 负载调整率
    3. 7.3  3.3V 效率
    4. 7.4  3.3V 负载调整率
    5. 7.5  启用导通/关断
    6. 7.6  输出纹波
    7. 7.7  开关节点
    8. 7.8  自动跳跃模式下的 5V 输出瞬态
    9. 7.9  自动跳跃模式下的 3.3V 输出瞬态
    10. 7.10 输出预偏置导通
    11. 7.11 热像图
  10. 8 EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 9 物料清单
  12. 10修订历史记录

电气性能规格

表 2-1 TPS51225EVM-133 电气性能规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
电压范围 VIN 8 12 20 V
最大输入电流 VIN = 8V,5VOUT,1/10A,3.3VOUT,2/10A 7.3 A
空载输入电流 自动跳跃模式下 VIN = 20V,5VOUT,1/0A,3.3VOUT,2/0A 1.5 mA
输出特性
输出电压 VOUT1 5 V
输出电压调节 线性调整率(VIN = 8V-20V) 0.1%
线性调整率(自动跳跃模式下 VIN = 12V,VOUT1/0A-10A),Voutput2:off 0.5%
输出电压纹波 VIN = 12V,VOUT1/10A,Voutput2:off 32 mVpp
输出负载电流 VIN = 8V-20V 0 8 10 A
输出过流 VIN = 12V 12.9 A
开关频率 VIN = 12V,Voutput1/10A 300 kHz
效率 VIN = 12V,Vout1/10A,Vout2:off 95.69%
输出电压 Vout2 3.3 V
输出电压调节 线性调整率(VIN = 8V-20V) 0.1%
线性调整率(自动跳跃模式下 VIN = 12V,VOUT2/0A-10A),Voutput1:off 0.5%
输出电压纹波 VIN = 12V,Vout2/10A,Voutput1:off 30 mVpp
输出负载电流 VIN = 8V-20V 0 8 10 A
输出过流 VIN = 12V 12.9 A
开关频率 VIN = 12V,Voutput2/10A 355 kHz
效率 VIN = 12V,Vout2/10A,Vout1:off 94.33%
工作温度 25 °C