ZHCUA47A June   2012  – February 2022

 

  1.   具有 5V 和 3.3V LDO 和固定输出的双路同步降压控制器
  2.   商标
  3. 1 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 2 电气性能规格
  5. 3 原理图
  6. 4 测试设置
    1. 4.1 测试设备
    2. 4.2 建议的测试设置
  7. 5 配置
  8. 6 测试步骤
    1. 6.1 线性/负载调整率和效率测量步骤
    2. 6.2 测试点列表
    3. 6.3 设备关断
  9. 7 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  5V 效率
    2. 7.2  5V 负载调整率
    3. 7.3  3.3V 效率
    4. 7.4  3.3V 负载调整率
    5. 7.5  启用导通/关断
    6. 7.6  输出纹波
    7. 7.7  开关节点
    8. 7.8  自动跳跃模式下的 5V 输出瞬态
    9. 7.9  自动跳跃模式下的 3.3V 输出瞬态
    10. 7.10 输出预偏置导通
    11. 7.11 热像图
  10. 8 EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 9 物料清单
  12. 10修订历史记录

线性/负载调整率和效率测量步骤

  1. 按照Topic Link Label4和图 4-2 中所述设置 EVM。
  2. 确保将 Load1 和 Load2 设置为恒定电阻模式并且灌电流为 0ADC。
  3. 确保按Topic Link Label5设置配置。
  4. 确保在施加 VIN 之前,S1 和 S2 处于 OFF 位置。
  5. 将 VIN 从 0V 增至 12V。使用 V1 测量输入电压。
  6. 将 S1 切换到 ON 位置以启用 Output1。
  7. 使用 V2 测量 Vout1 电压。
  8. 将 Load1 从 0ADC 改为 10ADC。Vout1 应保持在负载调整率内。
  9. 将 VIN 从 8V 改为 20V。Vout1 应保持在线性调整率内。
  10. 将 S1 切换到 OFF 位置以禁用 Output1。
  11. 将 S2 切换到 ON 位置以启用 Output2。
  12. 使用 V3 测量 Vout2 电压。
  13. 将 Load2 从 0ADC 改为 10ADC。Vout2 应保持在负载调整率内。
  14. 将 VIN 从 8V 改为 20V。Vout2 应保持在线性调整率内。
  15. 将 S2 切换到 OFF 位置以禁用 Output2。
  16. 将 Load1 和 Load2 降至 0A。
  17. 将 VIN 降至 0V。