ZHCUA47A June   2012  – February 2022

 

  1.   具有 5V 和 3.3V LDO 和固定输出的双路同步降压控制器
  2.   商标
  3. 1 说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 特性
  4. 2 电气性能规格
  5. 3 原理图
  6. 4 测试设置
    1. 4.1 测试设备
    2. 4.2 建议的测试设置
  7. 5 配置
  8. 6 测试步骤
    1. 6.1 线性/负载调整率和效率测量步骤
    2. 6.2 测试点列表
    3. 6.3 设备关断
  9. 7 性能数据和典型特性曲线
    1. 7.1  5V 效率
    2. 7.2  5V 负载调整率
    3. 7.3  3.3V 效率
    4. 7.4  3.3V 负载调整率
    5. 7.5  启用导通/关断
    6. 7.6  输出纹波
    7. 7.7  开关节点
    8. 7.8  自动跳跃模式下的 5V 输出瞬态
    9. 7.9  自动跳跃模式下的 3.3V 输出瞬态
    10. 7.10 输出预偏置导通
    11. 7.11 热像图
  10. 8 EVM 装配图和 PCB 布局
  11. 9 物料清单
  12. 10修订历史记录

测试设备

电压源:输入电压(VIN)应是能够提供 10ADC 的 0V 至 20V 可变直流电源。将 VIN 连接到 J1,如图 4-2 所示。

万用表:

  • V1:TP1(VIN)和 TP6(GND)处的 VIN
  • V2:TP2(Vout1)和 TP7(GND)处的 Vout1
  • V3:TP3(Vout2)和 TP8(GND)处的 Vout2
  • A1:VIN 输入电流

输出负载:输出负载应是一个恒定电阻模式的电子负载,支持 0ADC 至 15ADC 电流。

示波器:数字或模拟示波器可测量输出纹波。对示波器进行以下设置:

  • 1MΩ 阻抗
  • 20MHz 带宽
  • 交流耦合
  • 4μs/div 水平分辨率
  • 50mV/div 垂直分辨率

使用测试点 TP2 (Vout1)、TP3 (Vout2)、TP7 (GND) 和 TP8 (GND) 测量输出纹波电压,方法是将示波器探头尖端穿过 TP2/TP3 并将接地筒固定在 TP7/TP8 上,如图 4-1 所示。由于接地回路较大,使用带引线的接地连接可能会产生额外的噪声。

GUID-908B7957-D859-4C22-A801-96D76E25DCCD-low.gif图 4-1 使用尖端和接地筒测量 VOUT 纹波

风扇:在运行过程中,此 EVM 上的某些元件可达到 60°C 的温度。建议使用一个 200 至 400 线性英尺/分钟(LFM)小型风扇来降低 EVM 运行时的元件温度。不得在风扇未运行时探测 EVM。

建议线规:

  1. VIN 到 J1(12V 输入):
    每个输入连接的建议线规是 1 × 美国线规(AWG)#14,导线总长度不到 4 英尺(2 英尺用于输入,2 英尺用于返回)。
  2. J2、J3 到 Load1、Load2:
    最小建议线规是 AWG #14,导线总长度小于 4 英尺(2 英尺用于输出,2 英尺用于返回)。