ZHCUA37B August 2021 – February 2022
此 EVM 具有以下特性:
1A 线性电池充电器
I2C 可配置电池调节电压,精度为 0.5%
低至 0.5mA 的可配置终止电流
可编程热负荷曲线,具有可配置的热、温、凉、冷阈值
电源路径管理,用于系统供电和电池充电
15nA 关断模式可实现最长的货架期
通过可调节计时器实现单按钮唤醒和复位输入
I2C 通信控制
有关集成 IC 的详细特性和运行情况,请参阅器件数据表。