ZHCUA37B August 2021 – February 2022 BQ25180
表 3-1 显示了连接器的默认配置。
| 跳线名称 | 说明 | 设置 |
|---|---|---|
| J1 | I2C 上拉 | 不适用 |
| J2 | VIN 和 GND 连接器 | 不适用 |
| J3 | VBAT 和 GND 连接器 | 不适用 |
| J4 | 电池组连接器 | 不适用 |
| J5 | TS 电位器连接器 | 连接 |
| J6 | USB2ANY 连接器 | 不适用 |
| J7 | 3p3V 的 VIO 连接器。 | 不适用 |
| J8,J9 | 用于连接其他模块的电路板连接器 | 不适用 |
| J10 | 3p3V 的 /INT 连接器 | 将 3p3V 连接到 /INT |
| J11 | VSYS 和 GND 连接器 | 不适用 |
| J14 | Micro USB 连接器(对于 VIN 为可选项) | 不适用 |