ZHCUA37B August 2021 – February 2022 BQ25180
按以下方式连接设备:
打开电源 PS#2,然后打开电源 PS#1。VSYS 将升高到 4.5V 电平。只要 TS 保持在默认配置并且没有其他故障,器件就会开始充电。
若要调整充电电流或更改其他参数,请将 USB2ANY 连接到 EVM,然后启动 TI Charger GUI。
图 4-2 TI Charger GUI 器件选择从充电器选项中选择 BQ2518X。点击 Quick Start(快速启动)或 Register Map(寄存器映射)。
图 4-3 BQ25180EVM 已连接“Quick Start”(快速启动)如图 4-4 所示
图 4-4 快速启动“Register Map”(寄存器映射)如图 4-5 所示。
图 4-5 寄存器映射