ZHCUA29A April   2009  – February 2022 TPS51113

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
  4. 3 典型应用
  5. 4 特性
  6. 5 电气性能规格
  7. 6 原理图
  8. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设备
      1. 7.1.1 电压源
      2. 7.1.2 万用表
      3. 7.1.3 输出负载
      4. 7.1.4 示波器
      5. 7.1.5 风扇
      6. 7.1.6 建议线规
    2. 7.2 建议的测试设置
      1. 7.2.1 输入连接
      2. 7.2.2 输出连接
      3. 7.2.3 其他连接
  9. 8 测试步骤
    1. 8.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 8.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 8.3 测试点
    4. 8.4 设备关断步骤
  10. 9 性能数据和典型特性曲线
  11. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  12. 11物料清单
  13. 12参考文献
  14. 13修订历史记录

示波器

可以使用数字或模拟示波器来测量输出纹波。应针对以下条件来设置示波器:

  • 1MΩ 阻抗
  • 20MHz 带宽
  • 交流耦合
  • 2μs/div 水平分辨率
  • 50mV/div 垂直分辨率

可以使用测试点 TP6 和 TP8 来测量输出纹波电压。将示波器探头尖端穿过 TP6 并将接地筒靠在 TP8 上,如图 7-1 所示。由于接地环路较大,使用引线接地可能会产生额外的噪声。

GUID-4CDCA56B-B654-40DD-8567-F1E573AC8CC7-low.gif图 7-1 VOUT 纹波的尖端和接地筒测量