ZHCUA29A April   2009  – February 2022 TPS51113

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
  4. 3 典型应用
  5. 4 特性
  6. 5 电气性能规格
  7. 6 原理图
  8. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设备
      1. 7.1.1 电压源
      2. 7.1.2 万用表
      3. 7.1.3 输出负载
      4. 7.1.4 示波器
      5. 7.1.5 风扇
      6. 7.1.6 建议线规
    2. 7.2 建议的测试设置
      1. 7.2.1 输入连接
      2. 7.2.2 输出连接
      3. 7.2.3 其他连接
  9. 8 测试步骤
    1. 8.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 8.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 8.3 测试点
    4. 8.4 设备关断步骤
  10. 9 性能数据和典型特性曲线
  11. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  12. 11物料清单
  13. 12参考文献
  14. 13修订历史记录

说明

TPS51113-EVM 旨在使用 12V(8V 至 14V)稳压总线,在高达 25A 的负载电流下产生大电流、1.2V 稳压输出。TPS51113-EVM 旨在演示 TPS51113 在典型低电压应用中的工作原理,同时提供许多测试点来评估 TPS51113 的性能。