ZHCUA29A April   2009  – February 2022 TPS51113

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
  4. 3 典型应用
  5. 4 特性
  6. 5 电气性能规格
  7. 6 原理图
  8. 7 测试设置
    1. 7.1 测试设备
      1. 7.1.1 电压源
      2. 7.1.2 万用表
      3. 7.1.3 输出负载
      4. 7.1.4 示波器
      5. 7.1.5 风扇
      6. 7.1.6 建议线规
    2. 7.2 建议的测试设置
      1. 7.2.1 输入连接
      2. 7.2.2 输出连接
      3. 7.2.3 其他连接
  9. 8 测试步骤
    1. 8.1 线路/负载调节和效率测量步骤
    2. 8.2 控制环路增益和相位测量步骤
    3. 8.3 测试点
    4. 8.4 设备关断步骤
  10. 9 性能数据和典型特性曲线
  11. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  12. 11物料清单
  13. 12参考文献
  14. 13修订历史记录

电气性能规格

表 5-1 给出了 EVM 性能规格。

表 5-1 性能规格汇总
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
VIN 输入电压范围 8 12 14 V
IIN(max) 最大输入电流 VIN = 8V,IO = 25A 4.3 A
IIN 空载输入电流 VIN = 14V,IO = 0A 100 mA
输出特性
VOUT 输出电压 1.2 V
VREG 输出电压调节 线路调整率 0.1%
负载调整率 0.3%
VRIPPLE 输出电压纹波 VIN = 12V,IO = 25 A 40 mVpp
输出负载电流 0 25 A
输出过流阈值 33 A
系统特性
fSW 开关频率 300 kHz
η 峰值效率 VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IO = 18A 89.19%
η 满负载效率 VIN = 12V,VOUT = 1.2V,IO = 25A 88.57%
TA 工作环境温度 25 °C