ZHCUA26B April 2008 – January 2022 TPS51125
TPS51125 是一款具有成本效益的双路同步降压控制器,适用于笔记本系统电源解决方案。它提供 5V 和 3.3V LDO 并且只需要使用极少的外部元件。270kHz VCLK 输出可用于驱动外部电荷泵,从而为负载开关生成栅极驱动电压,并且不会降低主转换器的效率。TPS51125 支持高效、快速瞬态响应并提供结合型使能信号。Out-of-Audio™ 轻负载运行模式不但实现了低噪声,其效率也远远高于传统的强制 PWM 运行模式。自适应导通时间 D-CAP™ 控制方案可确保便利而高效的器件运行。该器件在 5.5V 至 28V 的电源输入电压范围内工作,并支持 2 V 至 5.5 V 的输出电压。
TPS51125EVM 评估模块是一款高效双路同步降压转换器,输入电压范围为 8V 至 25V,电流为 8A,提供 5V 和 3.3V 的输出电压。