ZHCUA26B
April 2008 – January 2022
TPS51125
商标
1
引言
2
性能规格汇总
3
原理图
4
测试设置和结果
4.1
测试设置
4.2
测试步骤
4.3
启动性能
5
配置
5.1
开关频率选择
5.2
运行模式选择
5.3
VCLK 开/关选择
6
物理布局
7
物料清单
8
参考文献
9
修订历史记录
4.2
测试步骤
确保开关 SW1 (ENTRIP1)、SW2 (ENTRIP2) 和 SW3 (EN0) 处于“OFF”位置。
确保将 JP1 的分流跳线设置为 5 引脚至 6 引脚(中速 1),将 JP2 的分流跳线设置为 3 引脚至 4 引脚(自动跳跃)。
向 VBAT 和 VBAT_GND 端子施加适当的 VBAT 电压。
打开 SW3 (EN0),VREG5 (5V-LDO) 和 VREG3 (3.3V-LDO) 都将启动。
SW3 保持接通后,启用 VREF (2V-REF)。
SW3 保持接通并打开 SW1 (ENTRIP1) 后,通道 1 输出启动。
SW3 保持接通并打开 SW2 (ENTRIP2) 后,通道 2 输出启动。