ZHCUA26B April 2008 – January 2022 TPS51125
| 参考 标识符 | 数量 | 说明 | 尺寸 | 制造商 | 器件型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| C1、C2、C3、C4、C13、C23 | 6 | 电容器,陶瓷,100nF,50V,X5R,10% | 0603 | muRata(村田) | GRM188B31H104K |
| C5 | 1 | 电容器,陶瓷,1μF,25V,X5R,10% | 0805 | TDK | C2012X5R1E105K |
| C6、C7、C24、C25 | 4 | 电容器,陶瓷,10μF,25V,BJ,M | 1210 | Taiyo Yuden(太阳诱电) | TMK325BJ106MM |
| C8、C9、C14、C16、C18、C26 | 0 | 电容器 | 0603 | 不限 | 不限 |
| C10、C21 | 0 | 电容器 | 7343 (D) | 不限 | 不限 |
| C11、C22 | 2 | 电容器,POS,330μF,6.3V,25mΩ,20% | 7343 (D) | SANYO(三洋) | 6TPE330ML |
| C12、C20 | 0 | 电容器 | 0805 | 不限 | 不限 |
| C15 | 1 | 电容器,陶瓷,10μF,6.3V,X5R,10% | 0805 | TDK | C2012X5R0J106K |
| C17 | 1 | 电容器,陶瓷,33μF,6.3V,X5R,20% | 1206 | TDK | C3216JB0J336M |
| C19 | 1 | 电容器,陶瓷,220nF,50V,X5R,10% | 0603 | muRata(村田) | GRM188B31C224K |
| CN1、CN2 | 2 | 适配器,3.5mm 探头夹(或 131-5031-00) | 0.2 | Tektronix(泰克) | 131-4244-00 |
| D1 | 1 | 二极管,肖特基势垒阵列,40mA,40V | SOT363 | Diodes | BAS40DW-04 |
| D2、D5 | 0 | 二极管,肖特基,0.5A,30V | SOD123 | 不限 | 不限 |
| D3,D4 | 2 | 二极管,肖特基,3A,20V | SMA | Rohm(罗姆) | RSX501LA-20 或 RSX501L-20 |
| JP1 | 1 | 接头,2×4 引脚,100mil 间距(36 引脚条形) | 0.20 × 0.40in | Sullins(赛凌思) | PTC36DAAN |
| JP2 | 1 | 接头,2×3 引脚,100mil 间距(36 引脚条形) | 0.20 英寸 × 0.30 英寸 | Sullins(赛凌思) | PTC36DAAN |
| L1,L2 | 2 | 电感器,大电流,7.3mΩ,14A,SMT | 0.425 英寸 × 0.45 英寸 | Toko(东光) | FDA1055-3R3M |
| Q1、Q3 | 2 | MOSFET,N 沟道,30V,11A,9.1mΩ | SO8 | IR | IRF7821 |
| Q2、Q4 | 2 | MOSFET,N 沟道,30V,11A,12.5mΩ | SO8 | Fairchild(仙童半导体) | FDS6690AS |
| R1 | 0 | 电阻器 | 0603 | 不限 | 不限 |
| R2 | 1 | 电阻器,贴片,100kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R3、R10、R13、R15 | 4 | 电阻器,贴片,0Ω,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R4、R14 | 2 | 电阻器,贴片,5.1Ω,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R5 | 1 | 电阻器,贴片,30kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R6、R8 | 2 | 电阻器,贴片,130kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R7、R9 | 2 | 电阻器,贴片,20kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R11 | 1 | 电阻器,贴片,13kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| R12 | 1 | 电阻器,贴片,620kΩ,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| S1 | 1 | 接头,2 引脚,100mil 间距(36 引脚条形) | 0.2 英寸 × 0.2 英寸 | Sullins(赛凌思) | PTC36SAAN |
| SW1、SW2、SW3 | 3 | ON-ON 迷你拨动开关 | 0.28 英寸 × 0.18 英寸 | Nikkai(日海) | G-12AP |
| SW4 | 0 | ON-ON 迷你拨动开关 | 0.28 英寸 × 0.18 英寸 | 不限 | 不限 |
| TP1,TP2,TP3,TP4,TP5,TP6,TP7 | 7 | 测试点,黄色,通孔 | 0.125 英寸 × 0.125 英寸 | Keystone | 5014 |
| U1 | 1 | 具有 OOA 操作和 100mA LDO 的双路同步降压控制器 | QFN-24 | TI | TPS51125RGE |
| VBAT、VBAT_GND、VO1、VO1_GND、VO2、VO2_GND | 6 | 引脚,接线端子 | 0.12(D) × 0.4 英寸 | Mill Max | 3138-2-00-15-00-00-080 |
| 1 | 印刷电路板 | 3.5 × 2.7 × 0.062 英寸 | 不限 | TPS51125EVM | |
| 3 | 分流器,2 位置,金 | 0.100 英寸 × 0.200 英寸 | Molex(莫仕) | 15-29-1025 | |
| 4 | 内/外六角螺柱 4-40 尼龙 | 0.625 英寸 | Keystone | 4803 | |
| 4 | 六角螺母 4-40 尼龙 | 结构紧固件 | NY HN 440 |