ZHCUA20A May   2004  – March 2022 TPS51020

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2电气性能规格
    1. 2.1 性能规格汇总
  4. 3TPS51020EVM-001 电路模块原理图
  5. 4测试设置和结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 加电和断电
    3. 4.3 效率和功率损耗
    4. 4.4 输出纹波
    5. 4.5 负载瞬态
    6. 4.6 环路特性
  6. 5装配图和 PCB 布局
  7. 6电路模块物料清单
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

引言

TPS51020 是一款多功能双同步降压控制器。该器件专为与电流检测电阻相关的损耗不可接受的高性能、高效率应用而设计。TPS51020 使用前馈电压模式控制来改善线路响应。通过结合自动跳跃操作,轻负载条件下的效率也可以保持较高。TPS51020 可用于:

  • 笔记本电脑系统总线和 I/O、DDR I 或 DDR II 端接应用
  • 针对 DSP、FPGA、ASIC 等的分布式电源和负载点调节
  • 服务器
  • 基站
  • 宽带、网络或光纤通信系统

TPS51020EVM−001 评估模块(EVM)是高效、双路同步降压转换器,其输入电压范围为 8.0V 至 20V(电流为 6.0A),提供的输出电压为 5V 和 3.3V。TPS51020 在 300kHz 下运行,峰值效率为 94.8%(启用两个通道)。本用户指南介绍了双模式下 TPS51020EVM-001 的性能。