ZHCUA20A May   2004  – March 2022 TPS51020

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2电气性能规格
    1. 2.1 性能规格汇总
  4. 3TPS51020EVM-001 电路模块原理图
  5. 4测试设置和结果
    1. 4.1 测试设置
    2. 4.2 加电和断电
    3. 4.3 效率和功率损耗
    4. 4.4 输出纹波
    5. 4.5 负载瞬态
    6. 4.6 环路特性
  6. 5装配图和 PCB 布局
  7. 6电路模块物料清单
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

效率和功率损耗

图 4-4图 4-5 显示了不同条件下测试效率和功率损耗与负载电流的关系。两个通道都启用时,最大效率约为 94.8%。当两个通道都开启并提供 6.0A 电流时,总功率损耗为 3.5W。

GUID-20220310-SS0I-K9BD-ZKG4-NTZHTRWTXMXP-low.gif图 4-4 效率和负载电流的关系
GUID-20220310-SS0I-VGGK-RH5D-MXD0W2GKRP46-low.gif图 4-5 功率损耗与电流的关系