ZHCUA20A May 2004 – March 2022 TPS51020
HPA064 具有以下输入/输出连接:通过 J3(VIN 和 GND)输入 12V,通过 J1(VO1 和 GND)输出 5.0V,通过 J2(VO2 和 GND)输出 3.3V。图 4-1 显示了连接点。应通过一对 16 AWG 导线将能够提供 6A 电流的电源连接到 VIN 和 GND。5.0V 和 3.3V 负载应通过一对 16 AWG 导线分别连接到 VO1、GND 和 VO2、GND2。应该尽可能缩短导线长度,从而减少导线中的损耗。