使用以下设备评估 TLIN2029A-Q1 器件的性能:
- 能够提供所需电源电压的电源。典型的 LIN 应用使用 12V 或 24V 电压,但 TLIN2029A-Q1 将由 4V 至 48V 的任何电源电压供电。将该电压连接到 TB1 或 JMP3 连接器的 VBAT 和 GND 引脚。
- 能够提供所需的 2V 至 5.5V IO 引脚电压的电源。将该电压连接到 TB2 或 JMP1 连接器的 VCC 和 GND 引脚。
- 如果要使用示波器观察 LIN 总线接口,则使用能够承受与 VBAT 一样大的电压的探头。
- 逻辑接口引脚(TXD、RXD 和 EN)可以连接到具有与 VCC 电压相匹配的逻辑电平的微控制器、图形发生器或逻辑分析仪。