ZHCUA10A October   2017  – February 2022

 

  1.   TLIN2029A-Q1 评估模块
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 说明
  4. 2EVM 设置和要求
    1. 2.1 指挥官模式
    2. 2.2 响应者模式
  5. 3电路板布局
  6. 4示意图和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  7. 5修订历史记录

说明

借助 TLIN2029EVM,用户能够评估 TI 的 TLINx029A-Q1 系列单通道 LIN 收发器。该 EVM 允许通过使用单个跳线来评估指挥官和响应者模式应用,该跳线将命令模式所需的外部 1kΩ 上拉电阻器和串联二极管连接到 LIN 总线或从该总线断开。

该 EVM 具有一个低压 VCC 电压轨,该电压轨为接收数据 (RXD) 开漏输出和使能 (EN) 控制输入引脚上的上拉电阻器提供电压。TLIN2029-Q1 支持 2V 至 5.5V 的 VIH,能够与具有常见 IO 电压电平(例如 2.5V、3.3V 和 5V)的各种微控制器搭配使用。TXD 和 RXD 引脚上提供未被填充的电容器焊盘,以适应需要各种容性负载条件的各种不同测试。

TLIN2029A-Q1 支持 12V 和 24V 汽车应用,由 4V 至 48V 电源电压供电,提供 ±60V 的扩展总线故障保护功能。通过将 TLIN2029A-Q1 替换为 TLIN1029A-Q1 收发器,可以使用该 EVM 评估适用于 12V 汽车应用的 TLIN1029A-Q1 器件。

此外,TLINx029A-Q1 收发器包含具有高于 ±8kV HBM 和 IEC ESD 保护等级的内部保护总线端子。如果需要额外的 ESD 保护,LIN 总线上提供了未被填充的二极管焊盘来容纳任何 SOD323 二极管。电源和 LIN 总线连接上提供了接头和接线端子,以能够在更大的系统中评估该 EVM,同时仍允许将测试设备连接到被测信号。