ZHCUA08
March 2022
摘要
1
目录
商标
2
引言
3
该 EVM 的块级视图
4
EVM 连接详细信息
5
设置详细信息
5.1
电源
5.2
用于连接 PC 的 USB 接口
5.3
GUI
6
EVM 快速入门状态检查
6.1
EVM 上电
6.2
FX3 编程
6.3
FPGA 编程
6.4
LMK 编程
7
该 EVM 所需的附件
7.1
5V 电源适配器
7.2
USB Type-C 电缆
4
EVM 连接详细信息
设置 EVM 电源:
确保在连接电路板之前关闭电源。
将 +5V 电压施加到连接器 J13(将电源的电流限值设置为约 1.2A)。
可以使用 DUT GUI 启动 EVM 并对其进行编程。后续章节将介绍相关详细信息。