ZHCUA08
March 2022
摘要
1
目录
商标
2
引言
3
该 EVM 的块级视图
4
EVM 连接详细信息
5
设置详细信息
5.1
电源
5.2
用于连接 PC 的 USB 接口
5.3
GUI
6
EVM 快速入门状态检查
6.1
EVM 上电
6.2
FX3 编程
6.3
FPGA 编程
6.4
LMK 编程
7
该 EVM 所需的附件
7.1
5V 电源适配器
7.2
USB Type-C 电缆
商标
Artix®
is a reg TM ofAdvanced Micro Devices.
Other TMs