ZHCUA08 March   2022

 

  1.   摘要
  2. 1目录
  3.   商标
  4. 2引言
  5. 3该 EVM 的块级视图
  6. 4EVM 连接详细信息
  7. 5设置详细信息
    1. 5.1 电源
    2. 5.2 用于连接 PC 的 USB 接口
    3. 5.3 GUI
  8. 6EVM 快速入门状态检查
    1. 6.1 EVM 上电
    2. 6.2 FX3 编程
    3. 6.3 FPGA 编程
    4. 6.4 LMK 编程
  9. 7该 EVM 所需的附件
    1. 7.1 5V 电源适配器
    2. 7.2 USB Type-C 电缆

USB Type-C 电缆

需要使用一条 USB Type-C 电缆将 EVM 与系统相连。

以下是在选择电缆时需要遵循的一些指导原则:

  • 使用较短的 USB 电缆。将最大长度保持在 1.5m。
  • 避免在 EVM 和系统之间使用任何 HUB。
  • 避免将多个 USB 设备/HUB 与 EVM 一同连接到 PC。
  • TI 建议用于连接 EVM 的一款此类电缆为 CBL-UA-UC-1。