ZHCUA07 January 2022
本节提供了有关可与 5-8-NL-LOGIC-EVM 一同使用的元件的信息。可以使用其他元件,只要它们适合提供的电镀孔和焊盘即可。
| 品类 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| 旁路电容器 | 电容,陶瓷,0.1µF,25V,±10%,X7R,0603 | 0603 | C1608X7R1E104K080AA | TDK |
| 接头 | 接头,100mil,4x1,锡,TH | 接头,4x1,100mil,TH | PEC04SAAN | Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司) |
| 红色测试点 | 测试点,微型,红色,TH | 红色微型测试点 | 5000 | Keystone |
| 黑色测试点 | 测试点,微型,黑色,TH | 黑色微型测试点 | 5001 | Keystone |