ZHCUA07 January 2022
5-8-NL-LOGIC-EVM 是一款通用 EVM,可支持采用 DPW、DQE、DQM、DRY、DSF、DTM、DTQ 和 DTT 封装的无引线逻辑和转换器件。该 EVM 可用于评估采用表 1-1中所述封装系列和引脚数的任何器件。PCB 可以分为七个部分,每个部分都支持板上指示的特定封装。该 EVM 在评估无引线逻辑和转换器件方面为用户提供了灵活性。
| TI 封装名称 | 封装系列 | 引脚数 |
|---|---|---|
| DPW | X2SON | 5 |
| DQE | X2SON | 8 |
| DQM | X2SON | 8 |
| DRY | USON | 6 |
| DSF | X2SON | 6 |
| DTM | X2SON | 8 |
| DTQ | X2SON | 6 |
| DTT | X1QFN | 8 |