ZHCUA07
January 2022
5-8-NL-LOGIC-EVM 用户指南
商标
1
引言
1.1
套件内容
1.2
特性
2
硬件
2.1
PCB 概述
2.2
硬件设置
3
电路板布局
4
物料清单
2.1
PCB 概述
图 2-1
5-8-NL-LOGIC-EVM PCB
5-8-NL-LOGIC-EVM PCB 旨在使新用户轻松地开始评估无引线逻辑和转换器件。本节将重点介绍该 PCB 对用户有帮助的几个方面。
该板可拆分成多个更小的部分,包含 V 型刻痕凹槽
每个部分具有连接器件引脚 V
CCA
、V
CCB
和 GND 的接头
具有带通孔测试点的指定电源输入
包含用于提供器件电源的旁路电容器封装结构
提供单电源或双电源评估选项,易于配置