ZHCUA04 May   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 EVM 规格
  4. 2电源连接
    1. 2.1 双电源供电
    2. 2.2 单电源供电
  5. 3输入和输出连接
    1. 3.1 偏置模式控制引脚
    2. 3.2 可选 VCM 连接
  6. 4原理图和布局
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局

输入和输出连接

该 DEM-OPA-RGV-EVM 配有适用于 SMA 输入和输出连接器的封装,从而简化与信号发生器和分析设备的连接。测试设备通常具有 50Ω 终端,因此提供了用于匹配输入端电阻 R1 和 R2 以及输出端电阻 R15 和 R16 或 R41 的封装,以便在任何配置中都能产生匹配的阻抗。为了获得最佳结果,必须使用特性阻抗值与测试设备和电路板相同的电缆在 EVM 之间传输信号。

该电路板具有两种适用于双通道放大器的输入 SMA 封装。要将放大器设置为非反相配置,请对通道 A 填充 R4 并使 R3 和 R20 保持未填充。对于通道 B,请填充 R9 并使 R10 和 R36 保持未填充。可以对两个通道进行相反的修改,以将放大器设置为反相配置。

两个通道都可以针对差分输入连接进行配置,或者配置为单独的单端输入通道。要使用带有单端输出的器件,请对通道 A 填充 R20 或 R4,对通道 B 填充 R36 或 R9,具体取决于放大器配置(反相或非反相)。如果要连接差分输入,请填充电阻 R5 和 R8,并按照第 2 节中所述的步骤施加共模电压 VCM。在这种配置下,还需要填充差分输入元件 R7 和 C14。

此电路板还可以针对差分输出连接进行配置,或者配置为单独的单端输出通道。要使用带有单端输出的器件,请填充变压器 T1 并使 C15 和 C18 保持未填充。在填充 R38 的情况下,OUT_A (J6) 可以用作与设备连接的连接器。如果要连接差分输出,请使用短接电阻或直流阻断电容填充 C15 和 C18。两个输出 SMA 都应进行填充,并使 R35 和 R38 保持未填充。