ZHCUA04 May   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 EVM 规格
  4. 2电源连接
    1. 2.1 双电源供电
    2. 2.2 单电源供电
  5. 3输入和输出连接
    1. 3.1 偏置模式控制引脚
    2. 3.2 可选 VCM 连接
  6. 4原理图和布局
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局

双电源供电

要使用双电源运行,请将正电源电压施加到 VCC,将负电源电压施加到 VEE,并将接地基准施加到 GND。

在差分输入配置中使用等势(平衡)双电源运行时,可以通过短接 C4 使输入共模保持为 GND。

如果在差分输入配置中使用电势不均的电源运行,则输入共模可以以中间电压 VCC/2 为基准。这可以通过添加电阻 R25 和 R26 并调整电阻值,以获得电源之间的中点电压或其他电压来修改。一个连接到 VCM 的 0.1ΩF 高频去耦电容器可以作为 C4 在电路板上采用。