ZHCUA04
May 2022
摘要
商标
1
引言
1.1
特性
1.2
EVM 规格
2
电源连接
2.1
双电源供电
2.2
单电源供电
3
输入和输出连接
3.1
偏置模式控制引脚
3.2
可选 VCM 连接
4
原理图和布局
4.1
原理图
4.2
布局
1.1
特性
可配置为单电源或双电源供电
用于反相和非反相配置的可配置的增益和反馈网络
支持单端或差分输入及输出
专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗实验室设备而设计