ZHCU997C September   2021  – February 2024 TMAG5170 , TMAG5170-Q1

 

  1.   1
  2.   TMAG5170 评估模块摘要
  3. 1商标
  4. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 3硬件
    1. 3.1 特性
  6. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和使用
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 操作
      2. 4.2.2 旋转和推送演示
      3. 4.2.3 直接 EVM 串行通信
  7. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  8. 6修订历史记录

硬件

该 EVM 是一个易于使用的平台,用于评估 TMAG5170 的主要特性和性能。该 EVM 包含图形用户界面 (GUI),用于读取和写入寄存器以及查看和保存测量结果。还包括一个 3D 打印旋转和推送模块,用于通过单个器件测试角度测量和按钮的常用功能。

该 EVM 旨在提供这些器件的基本功能评估。此布局并非作为目标电路的模型使用,也不针对电磁兼容性 (EMC) 测试进行布局。该 EVM 安装了两个具有不同灵敏度的 TMAG5170,可以根据需要将其拆分为两个单独的板。可以将其连接到 TI-SCB,但也可以根据需要单独使用。