ZHCU997C September 2021 – February 2024 TMAG5170 , TMAG5170-Q1
如果需要,您可以通过 USB 串行 (COM) 端口直接与 TI-SCB 进行通信,而无需使用 GUI。可以通过串行端口直接发送所需的命令字符串,并接收结果。这有助于通过自定义设置/脚本/GUI 连接 EVM。要读取和写入寄存器,请遵循以下格式:
{"acknowledge":"rreg 0x0A"}
{"register":{"address":10,:"value":65488}}
{"evm_state":"idle"}
{"acknowledge":"wreg 0x01 0x01C0"}
{"console":"Writing 0x1c0 to SENSOR_CONFIG register"}
{"evm_state":"idle"}