ZHCU997C
September 2021 – February 2024
TMAG5170
,
TMAG5170-Q1
1
TMAG5170 评估模块摘要
1
商标
2
概述
2.1
套件内容
2.2
德州仪器 (TI) 提供的相关文档
3
硬件
3.1
特性
4
操作
4.1
快速启动设置
4.2
EVM 操作
4.2.1
设置
4.2.1.1
驱动程序安装
4.2.1.2
固件
4.2.1.2.1
固件调试
4.2.1.3
GUI 设置和使用
4.2.1.3.1
初始设置
4.2.1.3.2
GUI 操作
4.2.2
旋转和推送演示
4.2.3
直接 EVM 串行通信
5
原理图、PCB 布局和物料清单
5.1
原理图
5.2
PCB 布局
5.3
物料清单
6
修订历史记录
4.2.1.3.1
初始设置
首次设置 GUI 时,请遵循以下说明:
确保上述驱动程序已成功安装,以保证一切正常工作,并且 GUI 可以在必要时更新 EVM 固件。
将 EVM/TI-SCB 控制器单元插入 PC 后,转到上面提供的 GUI 链接。
要通过网络浏览器启动 GUI,请点击
GUI Composer
应用程序,以打开
GUI Composer
窗口(请参阅
图 4-4
)。
图 4-4
GUI Composer 应用程序窗口
首次设置 GUI Composer 时,请根据提示下载
TI Cloud Agent
和浏览器扩展,如
图 4-5
所示。这些提示将在关闭 README.md 对话框后出现。
图 4-5
TI Cloud Agent
可以选择通过点击
图 4-4
所示的
GUI Composer
中的
图标来下载 GUI,以供离线使用。