ZHCU974A May   2005  – March 2022 TPS40100

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
      1. 2.2.1 使用遥感 (J3)
      2. 2.2.2 同步跟踪 (J3)
      3. 2.2.3 启用 (SW2)
      4. 2.2.4 裕度增加/减少 (J4)
      5. 2.2.5 电源正常指示 (J1)
      6. 2.2.6 同步 (J1)
  4. 3电气性能规格
  5. 4原理图
  6. 5测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源 (VIN)
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载 (LOAD1)
      4. 5.1.4 建议线规
      5. 5.1.5 其他
    2. 5.2 设备设置
      1. 5.2.1 初始 EVM 跳线和开关设置
      2. 5.2.2 过程
      3. 5.2.3 启动和关断步骤
      4. 5.2.4 设备关断
    3. 5.3 其他测试
      1. 5.3.1 调节输出电压(R1 和 R3)
      2. 5.3.2 遥感测试设置
      3. 5.3.3 电压跟踪测试设置
        1. 5.3.3.1 单器件跟踪(充电)
        2. 5.3.3.2 单器件跟踪(放电)
      4. 5.3.4 启用和禁用测试设置
        1. 5.3.4.1 上电启用
      5. 5.3.5 裕度测试设置
        1. 5.3.5.1 裕度增加 5%
      6. 5.3.6 电源正常指示和同步测试设置
        1. 5.3.6.1 同步
  7. 6TPS40100EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 线路和负载调节
    3. 6.3 环路稳定性
  8. 7EVM 装配图和布局
  9. 8物料清单
  10. 9修订历史记录

裕度增加/减少 (J4)

此 EVM 的裕度增加和减少功能使用户能够为转换器的输出提供 ±3% 或 ±5% 的修整或裕度。此 EVM 具有便捷的跳线设置,使用户能够修整输出电压。有关测试设置的更为详细的信息,请参阅Topic Link Label5.3.5。