ZHCU974A May   2005  – March 2022 TPS40100

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2说明
    1. 2.1 应用
    2. 2.2 特性
      1. 2.2.1 使用遥感 (J3)
      2. 2.2.2 同步跟踪 (J3)
      3. 2.2.3 启用 (SW2)
      4. 2.2.4 裕度增加/减少 (J4)
      5. 2.2.5 电源正常指示 (J1)
      6. 2.2.6 同步 (J1)
  4. 3电气性能规格
  5. 4原理图
  6. 5测试设置
    1. 5.1 设备
      1. 5.1.1 电压源 (VIN)
      2. 5.1.2 仪表
      3. 5.1.3 负载 (LOAD1)
      4. 5.1.4 建议线规
      5. 5.1.5 其他
    2. 5.2 设备设置
      1. 5.2.1 初始 EVM 跳线和开关设置
      2. 5.2.2 过程
      3. 5.2.3 启动和关断步骤
      4. 5.2.4 设备关断
    3. 5.3 其他测试
      1. 5.3.1 调节输出电压(R1 和 R3)
      2. 5.3.2 遥感测试设置
      3. 5.3.3 电压跟踪测试设置
        1. 5.3.3.1 单器件跟踪(充电)
        2. 5.3.3.2 单器件跟踪(放电)
      4. 5.3.4 启用和禁用测试设置
        1. 5.3.4.1 上电启用
      5. 5.3.5 裕度测试设置
        1. 5.3.5.1 裕度增加 5%
      6. 5.3.6 电源正常指示和同步测试设置
        1. 5.3.6.1 同步
  7. 6TPS40100EVM 典型性能数据和特性曲线
    1. 6.1 效率
    2. 6.2 线路和负载调节
    3. 6.3 环路稳定性
  8. 7EVM 装配图和布局
  9. 8物料清单
  10. 9修订历史记录

使用遥感 (J3)

TPS40100EVM-001 为用户提供遥感功能。遥感的作用是对端子连接和负载线电阻造成的损耗进行补偿,以提供更加准确的负载调节。

正确使用遥感功能时,转换器将会调节感测连接所在点的电压。这些遥感连接通常置于目标负载处。当负载增加时,转换器的直接输出将会升高以对 IR 损耗进行补偿。

警告: 长线连接可能导致转换器出现不稳定行为。这可能表现为纹波电压上的脉冲宽度抖动或振荡效应。如果出现此情况,请检查设置并相应地调整。请参阅Topic Link Label5.3.2。