ZHCU974A May 2005 – March 2022 TPS40100
此 EVM 能够用于演示 TPS40100 的跟踪功能。此外,可以对该模块进行配置以提供多个 TPS40100EVM 跟踪。电压跟踪功能使 TPS40100 能够跟踪外部斜坡(在 EVM 上提供)。此跟踪功能使单个或多个模块能够跟踪一个外部斜坡,从而满足很多微控制器和内存应用的需求。请参阅Topic Link Label5.3.3。