ZHCU960B December 2020 – December 2025
PRODUCTION DATA
PPC3 包含一系列模块,可用于配置 TAS2563 的不同部分。下面的列表包括每个模块的简要说明,以及在哪里可以找到更多信息:
特性表征面板的功能取决于所连接硬件。如果仅使用 EVM,特性表征面板将仅显示最后一个扬声器特性分析结果。如果智能放大器学习板连接到 EVM,则特性表征面板将展示特性表征演练过程。TAS2563 扬声器特性表征指南中提供了更多信息。
“器件控制”面板让用户能够配置 TAS2563 的所有硬件相关特性。该面板可用于 ROM 或调优模式,如果使用后一模式,则此配置可与“调优和音频处理”面板结合使用。ROM 模式是最简单的配置,不包括扬声器保护或任何音频处理功能。在 GUI 中进行任何更改后,必须使用 Apply 按钮才能使一切更改生效。TAS2563 器件功能和控制概述中提供了更多信息。
调优和音频处理面板包括所有扬声器保护、EQ、DRC 及其他特性调优参数。TAS2563 QFN 具有嵌入式处理器所需的两种运行模式,其中 PDM 模式可实现数字麦克风反馈路径,同时在播放路径处理功能方面进行权衡。TAS2563 调优指南中提供了更多信息。
直接 I2C 以专用面板的形式提供,也可以始终在 PPC3 窗口的底部中心进行访问。此工具可用于使用配置脚本直接写入和读取器件寄存器,还提供了使用日志记录器记录所有 I2C 事务到器件的选项;在尝试于调试或使用 GUI 控制时识别应用了哪些寄存器更改时,此功能非常有用。
终端系统集成面板是一个演练过程,用于根据 PPC3 设置生成最终产品所需的配置文件。TAS2563 终端系统集成指南中提供了更多信息。