ZHCU960B December   2020  – December 2025

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1套件内容
  8. 2规格
  9. 3器件配置
    1. 3.1 跳线设置
    2. 3.2 单声道设置
    3. 3.3 数字音频接口
    4. 3.4 多通道配置
  10. 4软件
    1. 4.1 PurePath Console 3 快速启动
    2. 4.2 PPC3 - TAS2573QFN EVM 特性说明
  11. 5EVM 原理图
  12. 6EVM 层图
  13. 7物料清单
  14. 8修订历史记录

跳线设置

表 3-1 跳线和开关设置

跳线/开关

默认设置

一般说明

J21

插入EEPROM 写保护
SW3

INT

I2C 和 I2S 外部或内部源选择
J18

短接引脚 1 和 2

IOVDD 1.8V 或者 3.3V 选择
SW10x98器件 I2C 地址选择
SW2I2CI2C 或 SPI 选择
J20插入IOVDD 电源
J17

插入

VDD 电源

J13

最上面一行最右侧的水平分流器

以及

最下面一行最右侧的水平分流器

外部或内部 MIC 配置

J32插入
  • 针对内部 PVDD 模式插入。

  • 针对外部 PVDD 模式打开。

有关外部 PVDD 模式应用的更多信息请点击此处。

J7 和 J15

插入垂直分流器

VIN 至 VBAT 电源。

  • 如果 VIN 为 VBAT 供电,则插入两根跳线

  • 如果通过 J6 提供 VBAT,则断开两根跳线。在此模式下,仍必须通过 J16 为 VIN 供电。

注意:如果 J7 和 J15 分流,请勿同时插入 VIN 和 VBAT。智能放大器不支持此配置。