ZHCU937A april   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
  6. 2连接说明
  7. 3测试设备
  8. 4建议的测试设置
    1. 4.1 波形
    2. 4.2 S2 分压器
  9. 5原理图
  10. 6PCB 布局
  11. 7物料清单
  12. 8修订历史记录

物料清单

标识符

数量

值

说明

封装参考

器件型号

制造商

PCB

1

印刷电路板

PSIL130

不限

C1

1

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X7R,0402

402

GRM155R71E104KE14D

MuRata

C2

1

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

603

CGA3E2X7R1E104K080AA

TDK

C3

1

0.1uF

电容,陶瓷,0.1uF,25V,+/-10%,X7R,0603

603

C0603C104K3RACTU

Kemet

C4、C5、C6

3

1000pF

电容,陶瓷,1000pF,2000V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206

1206

C1206C102KGRACAUTO

Kemet

H1、H2、H3、H4

4

缓冲垫,圆柱形,0.312 X 0.200,黑色

黑色缓冲垫

SJ61A1

3M

J1,J2,J3 3

端子块,5.08mm,2x1,黄铜,TH

2x1 5.08mm 端子块

ED120/2DS

On-Shore Technology

J4,J6

2

香蕉插头,红色绝缘尼龙,TH

香蕉插头,红色绝缘尼龙,TH

108-0902-001

Cinch Connectivity

J5

1

香蕉插头,黑色绝缘尼龙,TH

香蕉插头,黑色绝缘尼龙,TH

108-0903-001

Cinch Connectivity

J7

1

接头,2.54mm,3x1,锡,TH

插头,2.54mm,3x1,TH

68001-403HLF

FCI

R9、R10 2 20.0k 电阻器 SMD 20KΩ 0.1% 1/10W 0603 603 ERA-3AEB203V Yageo America
R1、R2、R3、R4、R5、R6、R7、R8 8 200k RQ732B 1206 200KΩ 0.4W 10ppm/°C 0.1% 200V 1206 RQ73C2B200KBTD Vishay-Dale
R11 1 0 电阻,0,5%,0.125W,0805 805 MCR10EZPJ000 Rohm
R12,R13 2 0 电阻,0,5%,0.25W,1206 1206 RC1206JR-070RL Panasonic
SH-2 1 1x2 分流器,100mil,镀金,黑色 分流器 SNT-100-BK-G Samtec
TP1、TP2、TP4、TP5、TP6、TP7、TP8

8

测试点,微型,SMT

测试点,微型,SMT

5019

Keystone

U1 1 隔离式固态继电器 SOIC11 TPSI2140QDWQRQ1 德州仪器 (TI)