ZHCU937A april   2022  – june 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1引言
    1. 1.1 特性
    2. 1.2 应用
    3. 1.3 说明
  6. 2连接说明
  7. 3测试设备
  8. 4建议的测试设置
    1. 4.1 波形
    2. 4.2 S2 分压器
  9. 5原理图
  10. 6PCB 布局
  11. 7物料清单
  12. 8修订历史记录

引言

TPSI2140-Q1 是一款隔离式固态继电器,专为高电压汽车和工业应用而设计,如电池管理系统、电动汽车/混合动力汽车车载充电器、取代机械继电器、直流链路预充电等。TPSI2140-Q1 采用紧凑型 SOIC 封装,可利用集成的独特隔离技术,无缝取代继电器,且无需次级侧电源。该器件的整个初级侧仅需 9 mA 的输入电流,支持用户从单个微控制器 GPIO 驱动 VDD 和 EN 引脚,且无需 Photomos 解决方案中使用的外部低侧开关。次级侧包含背对背 MOSFET,从 S1 至 S2 的关断电压为 +/–1.2kV。TPSI2140-Q1 MOSFET 的雪崩稳健性和热敏感封装设计使其可以通过系统级高压 (HiPot) 筛选,并且无需任何外部元件即可承受高达 2mA 的直流快速充电器浪涌电流。