ZHCU934B September   2021  – August 2022 TPS7A94

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 准备工作
  4. 2EVM 设置
    1. 2.1 输入/输出连接器和跳线说明
      1. 2.1.1  J1 – IN
      2. 2.1.2  J2 – OUT
      3. 2.1.3  J3
      4. 2.1.4  TP1 – IN
      5. 2.1.5  TP2 – PG
      6. 2.1.6  TP3 – SNS
      7. 2.1.7  TP4 – PG_FB
      8. 2.1.8  TP5 – OUT
      9. 2.1.9  TP6 – EN
      10. 2.1.10 TP7 – GND
      11. 2.1.11 TP8 – GND
    2. 2.2 焊接指南
    3. 2.3 设备连接
  5. 3操作
  6. 4PCB 布局
  7. 5原理图
  8. 6物料清单
  9. 7修订历史记录

TP2 – PG

电源正常感测连接。

注:

如果按照Topic Link Label5所述的方法实现 EVM,将 R3 和 R7 设置为 10kΩ,PG 引脚可编程为在输出达到目标值的 50% 时显示为有效输出。由于此器件设置为 100% 电流限值,因此该工作模式有效。有关如何设置 PG_FB 电阻分压器的说明,请参阅 TPS7A94 数据表