ZHCU934B September 2021 – August 2022 TPS7A94
表 6-1 显示了此 EVM 的物料清单 (BOM)。
| 标识符 | 数量 | 值 | 说明 | 封装参考 | 器件型号 | 制造商 | 备选器件型号 | 备选制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| !PCB1 | 1 | 印刷电路板 | TPS7A9401DSC | 不限 | ||||
| C1、C6 | 2 | 10µF | 电容,陶瓷,10uF,25V,+/-20%,X7R,1210 | 1210 | C3225X7R1E106M250AC | TDK | ||
| C2、C3、C4、C5 | 4 | 10µF | 电容,陶瓷,10µF,16V,+/-10%,X7R,0805 | 0805 | EMK212BB7106KG-T | Taiyo Yuden(太阳诱电) | ||
| C7,C8 | 2 | 4.7µF | 电容,陶瓷 4.7uF,50V,X7R,10%,焊盘 SMD,0805,+125°C,汽车 T/R | 0805 | CGA4J1X7R1H475K125AC | TDK Corporation(TDK 株式会社) | ||
| FID1、FID2、FID3 | 0 | 基准标记。没有需要购买或安装的元件。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| H1、H2、H3、H4 | 4 | 机械螺钉,圆头,#4-40 x 1/4,尼龙,飞利浦盘形头 | 螺钉 | NY PMS 440 0025 PH | B&F Fastener Supply | |||
| H5、H6、H7、H8 | 4 | 六角螺柱,0.5"L #4-40,尼龙 | 螺柱 | 1902C | Keystone | |||
| H9、H10、H11、H12 | 4 | Bumpon,Hemisphere,0.44 X 0.20,Clear | Transparent Bumpon | SJ-5303 (CLEAR) | 3M | |||
| H13、H14、H15、H16、H17、H18、H19、H20 | 8 | RFI SHIELD CLIP TIN SMD | RFI SHIELD CLIP TIN SMD | S2711-46R | Harwin(豪英) | |||
| J1、J2 | 2 | BNC 连接器插孔,母插座,50Ohm,通孔焊接 | PTH_BNC_JACK_VERT | 4578 | Pomona Electronics | |||
| J3 | 1 | 接头,2.54mm,5x2,金,黑色,SMT | 接头,2.54mm,5x2,SMT | GBC05DABN-M30 | Sullins Connector Solutions(赛凌思科技有限公司) | |||
| MP1 | 1 | SMT_RF-SHIELD | S01-50250500 | Harwin(豪英) | ||||
| R1 | 1 | 0 | 电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | RMCF0603ZT0R00 | Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司) | ||
| R2、R3、R4、R5、R7 | 5 | 10.0k | 电阻,10.0k,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603 | 0603 | RMCF0603FT10K0 | Stackpole Electronics Inc(斯塔克波尔电子公司) | ||
| R6 | 1 | 22k | 电阻,22k 欧姆,1%,0.1W,1/10W,贴片电阻器,0603,厚膜 | 0603 | CRCW060322K0FKEAC | Vishay(威世) | ||
| TP1,TP2,TP3,TP4,TP5,TP6,TP7,TP8 | 8 | 测试点,紧凑型,SMT | Testpoint_Keystone_Compact | 5016 | Keystone | |||
| U1 | 1 | 1A、超低噪声、超高 PSRR 射频稳压器 | WSON10 | TPS7A9401DSC | 德州仪器 (TI) |