ZHCU934B September 2021 – August 2022 TPS7A94
德州仪器 (TI) 的 TPS7A94EVM-046 可帮助设计工程师评估可能用于其电路应用的 TPS7A94 线性稳压器的运行情况和性能。此特定 EVM 配置包含一个高精度、小尺寸、可调线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器能够向具有低 VIN 至 VOUT 压降电压的负载提供最大 1A 的电流。为了实现稳定性,应在输入和输出端使用最小 4.7µF 的电容器。
表 1-1 列出了可通过德州仪器 (TI) 网站 www.ti.com 获得的相关文档。
| 器件 | 文献编号 |
|---|---|
| TPS7A94 | https://www.ti.com/lit/pdf/SBVS336 |