ZHCU929A December 2022 – April 2026
INA600 是一款带有精密匹配电阻器的电压检测差分放大器,提供了多种衰减增益选项。精密匹配集成式电阻器消除了对精密和低容差外部电阻器的需求,从而节省了 BOM 成本和布板空间。
INA600 具有大于 1MΩ 的高输入阻抗和 65µA 的低静态电流。该器件可处理高达 –40V 至 +85V 的输入电压,能够以极高精度对电压进行衰减,并将其传递给低压 ADC,同时抑制共模误差,例如接地反弹、开关纹波、交流电源等。该器件实现了 ±0.05% 的最大增益误差和 5ppm/°C 的最大增益漂移,同时具备 89dB 的最小共模抑制比 (G = 1/5)。