ZHCU929A December 2022 – April 2026
DRV8220 驱动流经磁芯的电流,使磁芯饱和。该器件是能够驱动足够电流的最小、最具有成本效益的器件。
DRV8220 是一款集成电机驱动器,具有四个 N 沟道功率 FET、电荷泵稳压器和保护电路。该器件可以提供高达 1.76A 的输出电流,工作电源电压范围为 4.5V 至 18V。该驱动器具有强大的内部保护功能,包括欠压锁定、输出过流和器件过热保护。
低侧电流检测电阻 (R3) 可检测流经 DRV8220 的电流。磁芯达到饱和时的电流尖峰,饱和检测电路可以读取该值。
DRV8220 的输出由引脚 1 和 2 控制。这些引脚的状态决定了磁性线圈内电流的流向。超过饱和检测电路阈值后,引脚 1 和 2 的控制信号翻转,从而翻转 DRV8220 输出。
DRV8220 输出 1 和 2 用于驱动磁通门传感器线圈达到饱和状态。饱和检测电路使用低侧电流感应电阻器来获知何时达到饱和。
当磁芯达到饱和时,流经 VSENSE 的电流达到峰值。